Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0443 - Oil level gauges
Bill of material
K0443.1076
BESTKIPP
Order No.
K0443.1076
FORM
Form
A
AUSF
version
without thermometer
B
Width
27 mm
D1
thread
M 10
H
Height
20 mm
H1
Height
21 mm
L
Length
103 mm
L1
Length
76 mm
L2
Length
44 mm
L3
Length
37 mm
ANZAHLBS
number of fastening screws
2
SKALA
Thermometer scale
-
GEW
Approx. weight
0.0987 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90269060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190904
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.